Kallistuksen asentoanturi, DST X710, 45 °
098G2528
null: 36, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Akselityyppi: Kaksois, Määrittelyavain: X710-FO045000HC11 0033X01
098G2528
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Akselityyppi | Kaksois |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin pituus [m] | 0.100 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | CANopen |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Määrittelyavain | X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Material Description | Sensor DST X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Mittausalue 1 [°] | 45 ° |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Piirin tyyppi | Single |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntästandardi | EI OLE |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| SCIP-asiakirjan nro | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | GIB |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| Tarvikkeet | NO |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DST X710 |
| Tuotteen nimi | Kallistuksen asentoanturi |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.101 Kilogram |
| Nettopaino | 0.041 Kilogram |
| Määrä | 0.699 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |