Danfoss logo
DST X710 Entry level inclination sensor

Kallistuksen asentoanturi, DST X710, 180 °

098G2500

null: 10 - 36, Sähköliitäntätyyppi: AMP SuperSeal, Akselityyppi: Yksi, Määrittelyavain: AV360000HC10 0033X00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AkselityyppiYksi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LähtösignaaliCAN-open
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainAV360000HC10 0033X00
Material DescriptionSensor DST X710-AV360000HC10 0033X00
Mittausalue 1 [°]180 °
PakkaustapaMonipakkaus
Piirin tyyppiSingle
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntäkoko6 pin
Sähköliitäntästandardi282108-1
SähköliitäntätyyppiAMP SuperSeal
SCIP-asiakirjan nro51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP-asiakirjan tuotenimiGIB
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TarvikkeetNO
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDST X710
Tuotteen nimiKallistuksen asentoanturi
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.059 Kilogram
Nettopaino0.048 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428573061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm