TRV sarja, RA, RLV-KB, ½", Kulma
015G5309
Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
015G5309
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 28 °C |
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 8 °C |
| Anturin rakenne | Danfoss Regus® |
| Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
| Anturin väliaine | Nestemäinen |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB. |
| Kytkentätyyppi venttiilille | RA |
| Liittimen tyyppi | Ilman liitintä |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus RA nut + RLV-KB 1/2" A |
| Pakkaustyyppi | Rasia |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Rakenne | Kulma |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV-tyyppi | RLV-KB |
| Sarjan sisältö | 2-elements |
| SCIP-asiakirjan nro | 8e837ef7-1a56-4377-9fed-4f6dde15ab70 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Regus & RLV-KB 1/2" Set |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TRV sarja |
| Tuotetyyppi | Danfoss Regus® + RLV-KB |
| UL-hyväksytty | No |
| Väri | Valkoinen RAL 9016 |
| Venttiilin koko | ½" |
| Venttiilityyppi | ei venttiiliä |
| Zero-blocking | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.541 Kilogram |
| Nettopaino | 0.48 Kilogram |
| Määrä | 0.785 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625092 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |