TRV sarja, RA, RLV-S, DN 15, Suora
015G5348
Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece.
015G5348
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 28 °C |
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 8 °C |
| Anturin rakenne | Danfoss React™ |
| Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
| Anturin väliaine | Nestemäinen |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece. |
| Kytkentätyyppi venttiilille | RA |
| Liittimen tyyppi | Sis. O-renkaan |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React RA click+RA-N+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Pakkaustyyppi | Rasia |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Rakenne | Suora |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 15 min |
| RLV-tyyppi | RLV-S |
| Sarjan sisältö | 3-elements |
| SCIP-asiakirjan nro | abb2d4f5-d62d-47c5-99e0-a8982c7cb55c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | React RA-_N-IN & RLV-S Set |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TRV sarja |
| Tuotetyyppi | Danfoss React™ + RA-N + RLV-S |
| UL-hyväksytty | No |
| Väri | Valkoinen RAL 9016 |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Venttiilityyppi | RA-N |
| Zero-blocking | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.625 Kilogram |
| Nettopaino | 0.571 Kilogram |
| Määrä | 1.028 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |