Danfoss logo
React RA click + RA-FN 15 + RLV-S 15 UK_Left

TRV sarja, RA, RLV-S, DN 15, Vaakakulma

015G5359

Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]28 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]8 °C
Anturin rakenneDanfoss React™
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineNestemäinen
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausSet with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.
Kytkentätyyppi venttiililleRA
Liittimen tyyppiSis. O-renkaan
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click+RA-FN+RLV-S 15UK w.O-ring
PakkaustyyppiRasia
Ominaisuudet
Arvo
Product line03
RakenneVaakakulma
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]15 min
RLV-tyyppiRLV-S
Sarjan sisältö3-elements
SCIP-asiakirjan nro90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797
SCIP-asiakirjan tuotenimiReact RA-FN & RLV-S Set
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiDanfoss React™ + RA-FN + RLV-S
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin kokoDN 15
VenttiilityyppiRA-FN
Zero-blockingNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.656 Kilogram
Nettopaino0.604 Kilogram
Määrä1.028 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424626365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm