Elektroniset patteritermostaatit
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a connected radiator thermostat for the residential use.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is battery powered, compact and easy to operate with a manual hand wheel and single button. The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a Zigbee Certified Product, compatible withthe Danfoss Ally™ Gateway and with the third party certified systems using a Zigbee technology.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is easy to install, in just 30 seconds! The adapters are available for all thermostatic valves manufactured by Danfoss and most other radiator valve manufacturers.
Danfoss Eco™
Danfoss Eco™ on itsenäinen patteritermostaatti kotikäyttöön.
Danfoss Eco™ on paristokäyttöinen, pienikokoinen ja sitä on helppo käyttää manuaalisesti kääntämällä ja yhdellä painikkeella. Danfoss Eco™ ohjelmoidaan älypuhelimen sovelluksella Bluetooth-yhteyden kautta.
Danfoss Eco™ on helppo asentaa vain 30 sekunnissa! Sovitteita on saatavilla kaikkiin Danfosspatteriventtiileihin sekä useisiin muiden valmistajien patteriventtiileihin.