HRB 4, PN 10, DN 32, 16 m³/h, Rp 1 1/4
065Z0415
HRB 4 PN10 32/16 kääntöluisti, 4-tie Rp1 1/4
065Z0415
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| Aukkojen määrä | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Käyttökohde | Lämmitys |
| Käyttömomentti [Nm] | 5 N-m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | HRB 4 PN10 32/16 kääntöluisti, 4-tie Rp1 1/4 |
| Kvs-arvot (m³/h) | 16.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 32 mm |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Liukukengän materiaali | DZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material Description | HRB 4 PN10 32/16 rotary 4-way Rp1 1/4 |
| Paineluokka | PN 10 |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 6 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 10 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | HRB HRE HFE |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.] | 2.0 bar |
| Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Tiivistysholkin tiivistemateriaali | EPDM |
| Tuoteryhmä | Moottoroidut säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | HRB 4 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiilikartion materiaali | DZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Venttiilin koko | DN 32 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Virtaaman ominaiskäyrä | S-ominaisuus |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Yhdekoko | Rp 1 1/4 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.454 Kilogram |
| Nettopaino | 1.317 Kilogram |
| Määrä | 2.144 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |