Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 150/400 kääntöluisti, 3-tie, laippa

065Z0437

HFE 3 PN6 150/400 kääntöluisti, 3-tie, laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan materiaaliRuostumaton teräs
KäyttökohdeLämmitys
Käyttömomentti [Nm]15 N-m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausHFE 3 PN6 150/400 kääntöluisti, 3-tie, laippa
Kvs-arvot (m³/h)400.00 m³/h
Läpimitta [mm]150 mm
LiitostyypitLaippa
Liukukengän materiaaliDZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material DescriptionHFE 3 PN6 150/400 rotary 3-way Flange
Product line28
Rakennepaine [bar]6 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nrob522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiHRB HRE HFE
Sisältää paristotNo
Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.]0.5 bar
Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.]0.5 bar
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
ToimintaPaineenrajoitin
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiHFE 3
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKaukolämpö
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliDZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaaman ominaiskäyräS-ominaisuus
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]110 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]Jako: 0,5Sekoitus: 1,0
YhdekokoPN 6

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino48.8 Kilogram
Nettopaino36 Kilogram
Määrä100.3 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104033549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm