HFE 3 PN6 125/280 kääntöluisti, 3-tie, laippa
065Z0436
HFE 3 PN6 125/280 kääntöluisti, 3-tie, laippa
065Z0436
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| Aukkojen määrä | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Karan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Käyttökohde | Lämmitys |
| Käyttömomentti [Nm] | 15 N-m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | HFE 3 PN6 125/280 kääntöluisti, 3-tie, laippa |
| Kvs-arvot (m³/h) | 280.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 125 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Liukukengän materiaali | DZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material Description | HFE 3 PN6 125/280 rotary 3-way Flange |
| Product line | 28 |
| Rakennepaine [bar] | 6 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | HRB HRE HFE |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
| Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
| Tiivistysholkin tiivistemateriaali | EPDM |
| Toiminta | Paineenrajoitin |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | HFE 3 |
| Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSP | Kaukolämpö |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiilikartion materiaali | DZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
| Virtaaman ominaiskäyrä | S-ominaisuus |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | Jako: 0,5Sekoitus: 1,0 |
| Yhdekoko | PN 6 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 38.4 Kilogram |
| Nettopaino | 35.4 Kilogram |
| Määrä | 98.872 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |