VZL 2 PN16 15/0,25 2-tie, istukka, tasapää
065Z2070
VZL 2 PN16 15/0,25 2-tie, istukka, tasapää
065Z2070
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Isku [mm] | 2.80 mm |
| Karan asento | Normaalisti suljettu (NC) |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VZL 2 PN16 15/0,25 2-tie, istukka, tasapää |
| Kvs-arvot (m³/h) | 0.25 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | VZL 2 PN16 15/0,25 2-way seated flat end |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 25.00 bar |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Säätösuhde | 30:1 |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistysholkin tiivistemateriaali | EPDM |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | VZL 2 |
| Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSP | Kuumavesi |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiilikartion materiaali | Messinki |
| Venttiilirungon materiaali | Messinki |
| Venttiin karan materiaali | Messinki |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarinen |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi (B–AB), maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Yhdekoko | G 1/2 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.294 Kilogram |
| Nettopaino | 0.294 Kilogram |
| Määrä | 0.624 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |