Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 15/1,6 4-tie, istukka, conex

065Z2064

VZL 4 PN16 15/1,6 4-tie, istukka, conex

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]2.80 mm
Karan asentoA–AB: Normaalisti suljettu (NC)
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVZL 4 PN16 15/1,6 4-tie, istukka, conex
Kvs-arvo (B–AB) [m³/h]1.00 m³/h
Kvs-arvot (m³/h)1.60 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionVZL 4 PN16 15/1,6 4-way seated conex
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line28
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Säätösuhde30:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
ToimintaSekoitusventtiili
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiVZL 4
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKuumavesi
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliMessinki
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Venttiin karan materiaaliMessinki
Virtaaman ominaiskäyräLineaarinen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi (B–AB), maks. [% Kvs]1.0
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.422 Kilogram
Nettopaino0.412 Kilogram
Määrä0.322 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421548530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm