Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 15/0,25 2-tie, istukka, conex

065Z2040

VZL 2 PN16 15/0,25 2-tie, istukka, conex

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]2.80 mm
Karan asentoNormaalisti suljettu (NC)
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVZL 2 PN16 15/0,25 2-tie, istukka, conex
Kvs-arvot (m³/h)0.25 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionVZL 2 PN16 15/0,25 2-way seated conex
Paine-eroalue [bar] [Maks.]25.00 bar
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line28
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Säätösuhde30:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiVZL 2
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKuumavesi
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliMessinki
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Venttiin karan materiaaliMessinki
Virtaaman ominaiskäyräLineaarinen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi (B–AB), maks. [% Kvs]1.0
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.296 Kilogram
Nettopaino0.296 Kilogram
Määrä0.33 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421548219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm