VZ 3 PN16 20/2,5 3-tie, istukka, tasapää
065Z5420
VZ 3 PN16 20/2,5 3-tie, istukka, tasapää
065Z5420
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Isku [mm] | 5.50 mm |
| Karan asento | A–AB: Normaalisti suljettu (NC) |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | VZ 3 PN16 20/2,5 3-tie, istukka, tasapää |
| Kvs-arvo (B–AB) [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Kvs-arvot (m³/h) | 2.50 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre ISO 228/1 |
| Material Description | VZ 3 PN16 20/2,5 3-way seated flat end |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säätösuhde | 50:1 |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.] | 2.5 bar |
| Tiivistysholkin tiivistemateriaali | EPDM |
| Toiminta | Sekoitusventtiili |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | VZ 3 |
| Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSP | Kuumavesi |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiili-istukan materiaali | DZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Venttiilikartion materiaali | DZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Venttiin karan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Logaritminen |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi (B–AB), maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Yhdekoko | G 3/4 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.505 Kilogram |
| Nettopaino | 0.504 Kilogram |
| Määrä | 0.56 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526620 |
| Proposition 65 | No significant risk |