Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN25/10 ulkokierre

065Z0137

VRG2 PN16 DN25/10 ulkokierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]10.00 mm
Kavitointikerroin0.40
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVRG2 PN16 DN25/10 ulkokierre
Kvs-arvot (m³/h)10.00 m³/h
Läpimitta [mm]25 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionVRG2 25/10 UK
Paine-eroalue [bar] [Maks.]4.00 bar
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line28
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde100:1
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c
SCIP-asiakirjan tuotenimiVRG 2 PN16 DN25-32
Sisältää paristotNo
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiVRG 2
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKaukolämpö
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliMessinki
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Venttiin karan materiaaliRuostumaton teräs
Virtaaman ominaiskäyräTasaprosentti
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi (B–AB), maks. [% Kvs]1.0
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]vesitiivis rakenne
YhdekokoG 1 1/2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.144 Kilogram
Nettopaino1.104 Kilogram
Määrä1.572 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421559727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm