VRB 2 PN16 40/25 2-tie, istukka, sisäkierre
065Z0239
VRB 2 PN16 40/25 2-tie, istukka, sisäkierre
065Z0239
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Isku [mm] | 15.00 mm |
| Kavitointikerroin | 0.40 |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VRB 2 PN16 40/25 2-tie, istukka, sisäkierre |
| Kvs-arvot (m³/h) | 25.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 40 mm |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | VRB 2 PN16 40/25 2-way seated int. thr |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätösuhde | 100:1 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | 26bc9ad4-b752-400e-a764-61e08fc42ce2 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | VRB 2 PN16 DN40-50 |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistysholkin tiivistemateriaali | EPDM |
| Toiminta | Paineenrajoitin |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | VRB 2 |
| Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSP | Kylmävesi |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiilikartion materiaali | Messinki |
| Venttiilirungon materiaali | Punametalli, materiaalinro 2.1096.1 (RG5) |
| Venttiin karan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Tasaprosentti |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | vesitiivis rakenne |
| Yhdekoko | Rp 1 1/2Rp 1 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.784 Kilogram |
| Nettopaino | 2.7 Kilogram |
| Määrä | 3.532 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |