Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 20/6,3 2-tie, istukka, sisäkierre

065Z0236

VRB 2 PN16 20/6,3 2-tie, istukka, sisäkierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]15.00 mm
Kavitointikerroin0.40
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVRB 2 PN16 20/6,3 2-tie, istukka, sisäkierre
Kvs-arvot (m³/h)6.30 m³/h
Läpimitta [mm]20 mm
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionVRB 2 PN16 20/6,3 2-way seated int. thr
Paine-eroalue [bar] [Maks.]4.00 bar
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line28
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Säätösuhde100:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiVRB 2
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKylmävesi
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliMessinki
Venttiilirungon materiaaliPunametalli, materiaalinro 2.1096.1 (RG5)
Venttiin karan materiaaliRuostumaton teräs
Virtaaman ominaiskäyräTasaprosentti
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]vesitiivis rakenne
YhdekokoRp 3/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.854 Kilogram
Nettopaino0.854 Kilogram
Määrä1.701 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421559307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm