Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 15/1 2-tie, istukka, sisäkierre

065Z0232

VRB 2 PN16 15/1 2-tie, istukka, sisäkierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]15.00 mm
Kavitointikerroin0.40
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVRB 2 PN16 15/1 2-tie, istukka, sisäkierre
Kvs-arvot (m³/h)1.00 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/1 2-way seated int. thr
Paine-eroalue [bar] [Maks.]4.00 bar
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line28
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde50:1
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP-asiakirjan tuotenimiVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Sisältää paristotNo
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiVRB 2
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKylmävesi
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliMessinki
Venttiilirungon materiaaliPunametalli, materiaalinro 2.1096.1 (RG5)
Venttiin karan materiaaliRuostumaton teräs
Virtaaman ominaiskäyräTasaprosentti
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]vesitiivis rakenne
YhdekokoRp 1/2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.681 Kilogram
Nettopaino0.681 Kilogram
Määrä1.504 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421559222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm