Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 external thread

VRB 3 PN16 15/0,63 3-tie, istukka, ulkokierre

065Z0151

VRB 3 PN16 15/0,63 3-tie, istukka, ulkokierre

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]15.00 mm
Kavitointikerroin0.40
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVRB 3 PN16 15/0,63 3-tie, istukka, ulkokierre
Kvs-arvot (m³/h)0.63 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionVRB3 15/0,63 VENTTIILI UK
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line28
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde30:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiVRB 3 PN16 DN15
Sisältää paristotNo
Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.]1.0 bar
Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.]4.0 bar
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
ToimintaSekoitusventtiili
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiVRB 3
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKylmävesi
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliMessinki
Venttiilirungon materiaaliPunametalli, materiaalinro 2.1096.1 (RG5)
Venttiin karan materiaaliRuostumaton teräs
Virtaaman ominaiskäyräTasaprosentti
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi (B–AB), maks. [% Kvs]1.0
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]vesitiivis rakenne
YhdekokoG 1

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.804 Kilogram
Nettopaino0.804 Kilogram
Määrä1.701 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421559000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm