Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL 2 PN6 100/145 2-tie, istukka, laippa

065Z3426

VL 2 PN6 100/145 2-tie, istukka, laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aukkojen määrä2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]30.00 mm
Kavitointikerroin0.40
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausVL 2 PN6 100/145 2-tie, istukka, laippa
Kvs-arvot (m³/h)145.00 m³/h
Läpimitta [mm]100 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVL 2 PN6 100/145 2-way seated flange
Paine-eroalue [bar] [Maks.]1.00 bar
Product line28
Rakennepaine [bar]6 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Säätösuhde100:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiVL 2
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKaukolämpö
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliPunametalli CuSn5Zn5Pb5 (Rg 5)
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Venttiin karan materiaaliRuostumaton teräs
Virtaaman ominaiskäyräTasaprosentti
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino43.4 Kilogram
Nettopaino43.4 Kilogram
Määrä91.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421512364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm