VL3 PN6 DN25/10 laippa
065Z0357
VL3 PN6 DN25/10 laippa
065Z0357
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| Aukkojen määrä | 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Isku [mm] | 10.00 mm |
| Kavitointikerroin | 0.40 |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | VL3 PN6 DN25/10 laippa |
| Kvs-arvot (m³/h) | 10.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 25 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VL3 PN6 DN25/10 flange |
| Product line | 28 |
| Rakennepaine [bar] | 6 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätösuhde | 100:1 |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.] | 4.0 bar |
| Tiivistysholkin tiivistemateriaali | EPDM |
| Toiminta | Sekoitusventtiili |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | VL 3 |
| Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSP | Kaukolämpö |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiilikartion materiaali | Messinki |
| Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
| Venttiin karan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Tasaprosentti |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi (B–AB), maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | vesitiivis rakenne |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.086 Kilogram |
| Nettopaino | 4.086 Kilogram |
| Määrä | 6.688 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009179 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |