Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN15/0,63 laippa

065Z0351

VL3 PN6 DN15/0,63 laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä3
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]10.00 mm
Kavitointikerroin0.40
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausVL3 PN6 DN15/0,63 laippa
Kvs-arvot (m³/h)0.63 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVL3 PN6 DN15/0,63 flange
Product line28
Rakennepaine [bar]6 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde30:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.]1.0 bar
Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.]4.0 bar
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
ToimintaSekoitusventtiili
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiVL 3
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKaukolämpö
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliMessinki
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Venttiin karan materiaaliRuostumaton teräs
Virtaaman ominaiskäyräTasaprosentti
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi (B–AB), maks. [% Kvs]1.0
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]vesitiivis rakenne

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.392 Kilogram
Nettopaino1.928 Kilogram
Määrä6.879 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104008912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm