Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 65/63 3-tie, istukka, laippa

065Z0261

VF 3 PN16 65/63 3-tie, istukka, laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]20.00 mm
Kavitointikerroin0.40
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVF 3 PN16 65/63 3-tie, istukka, laippa
Kvs-arvot (m³/h)63.00 m³/h
Läpimitta [mm]65 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVF3 65/63 3-TIEISTUKKAVENTTIILI
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line28
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde100:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nrocb1d506c-44ab-4133-bfa4-a03be834a838
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiVF 3 PN16 65/63 3-WAY SEATED FLANGE
Sisältää paristotNo
Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.]0.6 bar
Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.]2.5 bar
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
ToimintaSekoitusventtiili
Toiminta 2Paineenrajoitin
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiVF 3
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKaukolämpö
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliMessinki
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Venttiin karan materiaaliRuostumaton teräs
Virtaaman ominaiskäyräTasaprosentti
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]vesitiivis rakenne

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino25.2 Kilogram
Nettopaino25.2 Kilogram
Määrä82.992 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104007533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm