Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 40/25 3-tie, istukka, laippa

065Z0259

VF 3 PN16 40/25 3-tie, istukka, laippa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]15.00 mm
Kavitointikerroin0.40
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVF 3 PN16 40/25 3-tie, istukka, laippa
Kvs-arvot (m³/h)25.00 m³/h
Läpimitta [mm]40 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVF3 40/25 3 TIEISTUKKAVENTTIILI
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line28
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätösuhde100:1
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro0caf285d-e662-4ceb-825a-b7525ba011bd
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiVF 3 PN16 3-way seated flange
Sisältää paristotNo
Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.]1.0 bar
Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.]4.0 bar
Tiivistysholkin tiivistemateriaaliEPDM
ToimintaSekoitusventtiili
Toiminta 2Paineenrajoitin
TuoteryhmäMuut venttiilit
TuotetyyppiVF 3
Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSPKaukolämpö
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Venttiilikartion materiaaliMessinki
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Venttiin karan materiaaliRuostumaton teräs
Virtaaman ominaiskäyräTasaprosentti
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]vesitiivis rakenne

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.744 Kilogram
Nettopaino9.432 Kilogram
Määrä11.217 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104007519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm