VF 3 PN16 15/0,63 3-tie, istukka, laippa
065Z0251
VF 3 PN16 15/0,63 3-tie, istukka, laippa
065Z0251
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| Aukkojen määrä | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Isku [mm] | 10.00 mm |
| Kavitointikerroin | 0.40 |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VF 3 PN16 15/0,63 3-tie, istukka, laippa |
| Kvs-arvot (m³/h) | 0.63 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VF3 15/0,63 3-TIEISTUKKAVENTTIILI |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säätösuhde | 30:1 |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | b6afd098-6d93-4158-893f-1f9d30afc0d2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | VF 3 PN16 DN15 kvs 0.63 FLANGE |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkupaine-ero (ohjaus) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Sulkupaine-ero (sekoitus) [bar] [Maks.] | 4.0 bar |
| Tiivistysholkin tiivistemateriaali | EPDM |
| Toiminta | Sekoitusventtiili |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | VF 3 |
| Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSP | Kaukolämpö |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Venttiilikartion materiaali | Messinki |
| Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
| Venttiin karan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Tasaprosentti |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | vesitiivis rakenne |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.071 Kilogram |
| Nettopaino | 3.071 Kilogram |
| Määrä | 6.742 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |