Kierreliittimet, PN 16, DN 15, R 1/2, Ulkokierre
065Z7010
Liitin, ulkokierre, VMV PN16 DN15 R 1/2
065Z7010
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Liitin, ulkokierre, VMV PN16 DN15 R 1/2 |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | Liittimet ext.thr.for VMVPN16 DN15 R 1/2 |
| Paineluokka | PN 16 |
| Pakkausmäärä | 3 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Liittimet |
| Tuotetyyppi | Kierreliittimet |
| Venttiilin koolle | DN 15 |
| Yhdekoko | R 1/2 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.204 Kilogram |
| Nettopaino | 0.204 Kilogram |
| Määrä | 0.289 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421520048 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |