Danfoss logo
FTC-product-category

FTC

Menoveden lämpötilan säätöä (FTC) käytetään vesikiertoisten lattia- tai patterilämmitysjärjestelmien menoveden lämpötilan säätämiseen ja ylläpitämiseen.
FTC on itsetoimiva termostaattinen anturi, joka voidaan yhdistää lattialämmityksen sekoitusventtiileihin (FHM-CX) ja RA-N- ja RA-C-tyyppisiin kaksitieventtiileihin.
Veden lämpötila mitataan pinta-anturilla, joka kiinnitetään suoraan putkeen tuotteen mukana toimitettavan liuskan avulla. Anturielementin RA-click-liitäntä mahdollistaa nopean ja turvallisen liittämisen venttiiliin ilman työkaluja.

Features and benefits

  • Säädä ja ylläpidä menoveden lämpötilaa
  • Lämpötila-asetusasteikko, jossa on erilaiset lämpötila-asetukset kaikkien lämpöhäviöiden kattamiseksi
  • 15–50 °C asetuksille ja sopii lattialämmitysjärjestelmiin
  • 35–70 °C asetuksille ja sopii patterijärjestelmiin
  • 2 metrin kapillaariputki
  • RA-click-liitäntä
  • Työkaluton asennus