Sovitin, AMx55/56/y23-VRB/G,VF/L2009, DN65–80
065Z0312
Sovitin, AMx55/56/y23-VRB/G,VF/L2009, DN65–80
065Z0312
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | Sovitin, AMx55/56/y23-VRB/G,VF/L2009, DN65–80 |
| Material Description | ADAPTERI 55/56/Y23-VRB/G,VF/L 2009 DN65- |
| Product line | 28 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Muut venttiilit |
| Tuotetyyppi | Muiden venttiilien tarvikkeet |
| Venttiilin ja toimilaitteen yhdistelmät | AMx55/56/y23-VRB/G,VF/L2009dn65-80 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.194 Kilogram |
| Nettopaino | 0.092 Kilogram |
| Määrä | 5.968 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421561898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |