Danfoss logo
Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation

003Z5688

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausSet (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation
Material DescriptionSet (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN25 w.
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimi"SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiASV-PV-sarja
Venttiilin kokoDN 25

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.308 Kilogram
Nettopaino1.923 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424614744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm