Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 15, with insulation
003Z5686
Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 15, with insulation
003Z5686
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 15, with insulation |
| Material Description | Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN15 w. |
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | "SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2" |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Automaattinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | ASV-PV-sarja |
| Venttiilin koko | DN 15 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.145 Kilogram |
| Nettopaino | 1 Kilogram |
| Määrä | 1 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |