Danfoss logo
ASV 4th generation

ASV-PV 4G PURE, DN 20, 5 kPa - 25 kPa, Sisäkierre, Eristyksellä

003Z5622

ASV-PV PURE DN20 5-25 kPa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusasentoPaluuputki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysEristyksellä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Impulssiputken pituus [m]1.5 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausASV-PV PURE DN20 5-25 kPa
Kvs-arvot (m³/h)2.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionASV-PV PURE DN20 5-25 kPa
Paine-eroasetus [kPa] [Maks.]25 KPa
Paine-eroasetus [kPa] [Min.]5 KPa
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 16
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RoHS-yhteensopivaOut of scope
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
Tehdasasetus [kPa]10 KPa
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiASV-PV 4G PURE
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]250 KPa
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.961 Kilogram
Nettopaino0.93 Kilogram
Määrä2.372 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162499535
Proposition 65No significant risk