ASV-PV 4G, DN 32, 5 kPa - 25 kPa, Ulkokierre, Eristyksellä
003Z5614
ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, ulkokierre, eristetty, automaattinen linjasäätöventtiili
003Z5614
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusasento | Paluuputki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristys | Eristyksellä |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Impulssiputken pituus [m] | 1.5 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, ulkokierre, eristetty, automaattinen linjasäätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 6.30 m³/h |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | ASV-PV DN32 5-25 kPa Ext. Thread |
| Paine-eroasetus [kPa] [Maks.] | 25 KPa |
| Paine-eroasetus [kPa] [Min.] | 5 KPa |
| Paineluokka | PN 16 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tehdasasetus [kPa] | 10 KPa |
| Tuoteryhmä | Automaattinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | ASV-PV 4G |
| Venttiilin koko | DN 32 |
| Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
| Venttiilirungon materiaali | Messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.43 Kilogram |
| Nettopaino | 3.13 Kilogram |
| Määrä | 6.227 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |