Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Ulkokierre, Eristyksellä

003Z5613

ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, ulkokierre, eristetty, automaattinen linjasäätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusasentoPaluuputki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysEristyksellä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Impulssiputken pituus [m]1.5 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausASV-PV DN 25, 5-25 kPa, ulkokierre, eristetty, automaattinen linjasäätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)4.00 m³/h
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionASV-PV DN25 5-25 kPa Ext. Thread
Paine-eroasetus [kPa] [Maks.]25 KPa
Paine-eroasetus [kPa] [Min.]5 KPa
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-asiakirjan tuotenimi"ASV-PV DN 15 - 50"
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
Tehdasasetus [kPa]10 KPa
TuoteryhmäAutomaattinen linjasäätö
TuotetyyppiASV-PV 4G
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]250 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.65 Kilogram
Nettopaino1.3 Kilogram
Määrä3.517 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104081694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm