Eristyssarja
079U1053
Insul. PU SL333 TK:181-240 TM,TL:251-320
079U1053
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 31 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | Insul. PU SL333 TK:181-240 TM,TL:251-320 |
| Material Description (Short Te | Insul. PU SL333 TK:181-240 TM, |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | 31 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | Eristyssarja |
| Tuotteen nimi | Lisävarusteet - HEX |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 52 Kilogram |
| Nettopaino | 32.97 Kilogram |
| Määrä | 937.44 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |