ECL Comfort 120, Syöttöjännite [V] AC: 207 - 244, Aikakytkimen tyyppi: Viikko
100B1200
ECL Comfort 120
100B1200
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 3-pistemoottorien ohjauslähtöjen määrä | 1 |
| Aikakytkimen tyyppi | Viikko |
| Anturitulojen määrä | 4 kpl |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalilähtöjen määrä | 1 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CEEACUKCAUA |
| Käyttäjän määrittämän tulon tyyppi | Painikkeet |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kotelointiluokka | IP41 |
| Kuvaus | ECL Comfort 120 |
| Lähdesovellus | Lähdesovellustulo |
| Lämmityspiirien määrä | 1 |
| Lämmityspiirin lämmityskäyrän asetus | 6 pistettäKäyrä |
| Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 1000 |
| Material Description | ECL Comfort 120 |
| Mukavuusjaksojen määrä / päivä | 3 |
| Product line | 08 |
| Pumppujen määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Relelähdön induktiivinen kuorma [A] | 2 A |
| Relelähdön jännite [V] AC | 230 V |
| Relelähdön resistiivinen kuorma [A] | 3 A |
| Relelähtöjen määrä | 1 |
| SCIP-asiakirjan nro | 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 244 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 207 V |
| Syöttöjännitetaajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tiedonsiirto | Modbus (galvaanisesti eristetty) |
| Toimilaitteen lähtökuormitus [VA] | 15.000 VA |
| Tuoteryhmä | Elektroniset säätimet |
| Tuotetyyppi | ECL Comfort 120 |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
| Varavirran kytkentäaika [h] | 10 h |
| Virrankulutus [W] | 3.0 W |
| Yleiset toiminnot | HälytystoiminnotKiertovesipumpun käyttöSäätöventtiilin käyttöUlkoinen ohitusmahdollisuusJäätymissuojaMoottorinsuojaIsäntä-orjaverkkoKaukosäädinyhteys |
| Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 95 % RH |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.485 Kilogram |
| Nettopaino | 0.377 Kilogram |
| Määrä | 1.982 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162499177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |