Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

Sähk. paisuntaventtiilikela, ETS 8M

034G8305

null: 12, Sähköliitäntä: JST XHP-6, Kaapelin pituus [m]: 6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysluokkaB
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäcURus
Käämin vastus [ohm]46.0 Ohm
Kaapelin pituus [m]6.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]236.20 in
Käytetään tuotteelleETS 8M
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Ominaisuudet
Arvo
MoottorityyppiUni-polar
Osaohjelman nimiETS 8M
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntäJST XHP-6
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiETS 8M
Tuotteen lisätarvikkeetAskelventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiSähk. paisuntaventtiilikela
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]4.1 W
Virta-alue [A]0.26 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.317 Kilogram
Nettopaino0.287 Kilogram
Määrä0.924 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424595227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm