Sähk. paisuntaventtiilikela, ETS 8M
034G8301
null: 12, Sähköliitäntä: JST XHP-5, Kaapelin pituus [m]: 3
034G8301
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysluokka | B |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | cURus |
| Käämin vastus [ohm] | 46.0 Ohm |
| Kaapelin pituus [m] | 3.000 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 118.10 in |
| Käytetään tuotteelle | ETS 8M |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Moottorityyppi | Uni-polar |
| Osaohjelman nimi | ETS 8M |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | JST XHP-5 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | ETS 8M |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Askelventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Sähk. paisuntaventtiilikela |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 4.1 W |
| Virta-alue [A] | 0.26 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.22 Kilogram |
| Nettopaino | 0.188 Kilogram |
| Määrä | 0.77 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |