Danfoss logo
ETS 6 coil

Sähk. paisuntaventtiilikela, ETS 6

034G5160

null: 24, Käytetään tuotteelle: ETS 6, Sähköliitäntä: 05R-JWPF, Kaapelin pituus [m]: 0.25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysluokkaE
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCQCEACRoHSUL
Käämin vastus [ohm]184.0 Ohm
Kaapelin pituus [m]0.250 m
Kaapelin pituus [tuuma]9.80 in
Käytetään tuotteelleETS 6
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP66
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/100
Osaohjelman nimiETS 6
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
Sähköliitäntä05R-JWPF
Samankaltainen tuote034G5165
SCIP-asiakirjan nrof5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectric control valve coil(8)
Sisältää paristotNo
Suojaputken pituus [mm]1800.0 mm
Supply voltage [V] DC24.00 V
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiETS 6
Tuotteen lisätarvikkeetElectric valve accessories
Tuotteen nimiSähk. paisuntaventtiilikela
UL-hyväksyttyYes
UL-luokkaUL CLASS 105 (A)
Virrankulutus [W]3.0 W
Virta-alue [A]0.13 A
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.121 Kilogram
Nettopaino0.11 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.599 Liter
EAN/UPC5702428909402