Sähk. paisuntaventtiilikela, ETS 5M
034G3876
null: 12, Käytetään tuotteelle: ETS 5M, Kaapelin pituus [m]: 0.1
034G3876
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysluokka | B |
| Huollettavissa | Ei |
| Käämin vastus [ohm] | 50.0 Ohm |
| Kaapelin pituus [m] | 0.100 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 3.94 in |
| Käytetään tuotteelle | ETS 5METS 5T |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil0.1m 6Pin Mole I/40 |
| Moottorityyppi | Uni-polar |
| Osaohjelman nimi | ETS 5METS 5T |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sähköliitäntä | Molex 39013063 |
| Sisältää paristot | No |
| Suojaputken pituus [mm] | 60.0 mm |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | ETS 5M |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electric valve accessories |
| Tuotteen nimi | Sähk. paisuntaventtiilikela |
| Virrankulutus [W] | 2.8 W |
| Virta-alue [A] | 0.24 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.064 Kilogram |
| Nettopaino | 0.041 Kilogram |
| Määrä | 0.59 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255188308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |