Sähk. paisuntaventtiilikela, ETS 5M
034G3870
null: 12, Käytetään tuotteelle: ETS 5M, Sähköliitäntä: JST XHP-6, Kaapelin pituus [m]: 4
034G3870
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysluokka | B |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Käämin vastus [ohm] | 50.0 Ohm |
| Kaapelin pituus [m] | 4.000 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 157.48 in |
| Käytetään tuotteelle | ETS 5METS 5T |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 4.0m 6pin I/24 |
| Moottorityyppi | Uni-polar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Osaohjelman nimi | ETS 5METS 5T |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | JST XHP-6 |
| Sisältää paristot | No |
| Suojaputken pituus [mm] | 3800.0 mm |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | ETS 5M |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electric valve accessories |
| Tuotteen nimi | Sähk. paisuntaventtiilikela |
| Virrankulutus [W] | 2.8 W |
| Virta-alue [A] | 0.24 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.241 Kilogram |
| Nettopaino | 0.161 Kilogram |
| Määrä | 0.9 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |