Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Sähk. paisuntaventtiilikela, ETS 5M

034G3868

Moottorityyppi: Kaksinapainen, null: 12, Käytetään tuotteelle: ETS 5M, Kaapelin pituus [m]: 4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysluokkaB
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
Käämin vastus [ohm]50.0 Ohm
Kaapelin pituus [m]4.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]157.48 in
Käytetään tuotteelleETS 5METS 5T
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 4.0m 4Pin I/24
MoottorityyppiKaksinapainen
Ominaisuudet
Arvo
Osaohjelman nimiETS 5METS 5TETS 5TETS 5ETS 5TETS 5M
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntäMC-RA3.5H04C-0001
Sisältää paristotNo
Suojaputken pituus [mm]3800.0 mm
Supply voltage [V] DC12.00 V
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiETS 5M
Tuotteen lisätarvikkeetElectric valve accessories
Tuotteen nimiSähk. paisuntaventtiilikela
Virrankulutus [W]2.8 W
Virta-alue [A]0.24 A
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetEKE100

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.189 Kilogram
Nettopaino0.16 Kilogram
Määrä0.9 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255008842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm