Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 100C_034G7812

Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 100C

034G7812

Öljyttömät sovellukset; PVE, Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]: 95, Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]: 203, Syöttöaukon koko [mm]: 35, Ulostulon koko [mm]: 35

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Askeltila2-vaihe täysi vaihePuolivaiheMikrovaihe (suositus)
ATEX-myyntitekstiII 3G Ex ec IIB T4 Gc
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]95 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.]-40 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]203 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.]-40 °F
Käyttövirta, maks. [A]0.80 A
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaisaskeleet600 (täydet vaiheet)
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [maks.]6.0 s
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [min.]3.0 s
Kotelointiluokka IPIP67
Kv-arvo [m3/h]5.000 m³/h
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kylmäteho R134a [kW]413.00 kW
LiitäntämateriaaliKaksoismetalli: teräs/kupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]50.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]725 psig
Maks. kok. tehonkul. jänniteohjaus [W]7.2 W
Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W]7.2 W
Maks. OPD [bar]40.0 bar
Maks. OPD [psi]580.0 psi
Maks. OPD käänteinen [bar]40 bar
Maks. OPD käänteinen [psi]580.0 psi
Manuaalisen käytön optioAST-G-huolto-ohjain
Material DescriptionETS 100C Paisuntaventtiili 13/8x13/8
MoottorityyppiKaksinapainen
NestelasiTyyppi SG (N-ilmaisin)
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nimellisteho lauhd. huomautusKoko isku auki, normaali virtaus
Nimellisteho R134a [TR]119.00 TR
Nimellisteho R22 [kW]525.60 kW
Nimellisteho R22 [TR]149.30 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW]393.00 kW
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisteho R404A/R507 [TR]183.00 TR
Nimellisteho R407C [kW]577.00 kW
Nimellisteho R407C [TR]166.00 TR
Nimellisteho R410A [kW]635.00 kW
Nimellisteho R410A [TR]183.00 TR
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntätyyppiM12
Samankaltainen tuote034G7802
SCIP-asiakirjan nroa7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP-asiakirjan tuotenimiETS 12C-100C with sight glass
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Suurin sallittu käyttösuhde [%]100 % RH
Syöttöaukon koko [mm]35.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1 3/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Kyllä
Tuloliitännän tyyppiJuotos ODF
TuotemerkkiColibri
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiETS 100C
Tuotteen lisätarvikkeetAskelventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiSähköinen paisuntaventtiili
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ulostulon koko [mm]35.00 mm
Ulostulon koko [tuuma]1 3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos ODF
Vaiheen induktanssi [µH]14000 μH
Vaihevirta (huippu) [mA]800 mA
Vaihevirta (RMS) [mA]600 mA
Vastus [kOhm]0.0 kOhm
Virtaussuunnan ilmaisinLaserkaiverrettu 2-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovelluksetABMOPAGPAOPOEPVE
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.438 Kilogram
Nettopaino0.347 Kilogram
Määrä1.806 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428539326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm