Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 12C
034G7501
Öljyttömät sovellukset; PVE, Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]: 95, Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]: 203, Syöttöaukon koko [mm]: 16, Ulostulon koko [mm]: 16
034G7501
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Askeltila | 2-vaihe täysi vaihePuolivaiheMikrovaihe (suositus) |
| ATEX-myyntiteksti | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] | 95 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] | -40 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] | 203 °F |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] | -40 °F |
| Käyttövirta, maks. [A] | 0.80 A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kokonaisaskeleet | 600 (täydet vaiheet) |
| Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [maks.] | 6.0 s |
| Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [min.] | 3.0 s |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kv-arvo [m3/h] | 0.800 m³/h |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Kylmäteho R134a [kW] | 50.30 kW |
| Liitäntämateriaali | Kaksoismetalli: teräs/kupari |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 50.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 725 psig |
| Maks. kok. tehonkul. jänniteohjaus [W] | 7.2 W |
| Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W] | 7.2 W |
| Maks. OPD [bar] | 40.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 580.0 psi |
| Maks. OPD käänteinen [bar] | 40 bar |
| Maks. OPD käänteinen [psi] | 580.0 psi |
| Manuaalisen käytön optio | AST-G-huolto-ohjain |
| Material Description | ETS 12C Electric exp valve |
| Moottorityyppi | Kaksinapainen |
| Nestelasi | Ei |
| Nesteryhmä | 1 |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nimellisteho lauhd. huomautus | Koko isku auki, normaali virtaus |
| Nimellisteho R134a [TR] | 18.40 TR |
| Nimellisteho R22 [kW] | 86.60 kW |
| Nimellisteho R22 [TR] | 24.60 TR |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisteho R404A/R507 [kW] | 60.70 kW |
| Nimellisteho R404A/R507 [TR] | 28.30 TR |
| Nimellisteho R407C [kW] | 89.10 kW |
| Nimellisteho R407C [TR] | 25.60 TR |
| Nimellisteho R410A [kW] | 98.10 kW |
| Nimellisteho R410A [TR] | 28.30 TR |
| Öljyttömät kylmäaineet | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 |
| SCIP-asiakirjan nro | 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ETS 12C-100C |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Suurin sallittu käyttösuhde [%] | 100 % RH |
| Syöttöaukon koko [mm] | 16.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 5/8 in |
| Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] | Kyllä |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos ODF |
| Tuotemerkki | Colibri |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | ETS 12C |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Askelventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Sähköinen paisuntaventtiili |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Ulostulon koko [mm] | 16.00 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 5/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos ODF |
| Vaiheen induktanssi [µH] | 14000 μH |
| Vaihevirta (huippu) [mA] | 800 mA |
| Vaihevirta (RMS) [mA] | 600 mA |
| Vastus [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Laserkaiverrettu 2-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovelluksetABMOPAGPAOPOEPVE |
| Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.403 Kilogram |
| Nettopaino | 0.308 Kilogram |
| Määrä | 1.651 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428887502 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |