Danfoss logo
ETS 6

Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 6 - 40

034G5065

Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]: 70, Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]: 158, Syöttöaukon koko [mm]: 7.94, Ulostulon koko [mm]: 7.94

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Askeltila2-vaihe täysi vaihePuolivaihe (suositus)Mikrovaihe
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECQCEACRoHSUAUKCAUL
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]70 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.]-30 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]158 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.]-22 °F
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaisaskeleet480 (puolivaihetta)
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [maks.]16.0 s
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [min.]6.0 s
KylmäaineetR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A
Kylmäteho R134a [kW]30.60 kW
LiitäntämateriaaliKupari
LiitäntätyyppiJuotos, ODF
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]47.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]681 psig
Maks. OPD [bar]21.0 bar
Maks. OPD [psig]305 psig
Manuaalisen käytön optioAST-G-huolto-ohjainETS 6 manuaalinen kela
Material DescriptionETS6 - 40 ELETR.PAISUNTAVENTTIILI
MoottorityyppiKestomagneettityyppinen askelmoottori
MOPD [bar/psi]21 bar
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Nimellisteho lauhd. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nimellisteho R134a [TR]8.70 TR
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisteho R22 [kW]39.10 kW
Nimellisteho R22 [TR]11.12 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW]27.60 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR]7.85 TR
Nimellisteho R407C [kW]40.20 kW
Nimellisteho R407C [TR]11.43 TR
Nimellisteho R410A [kW]46.00 kW
Nimellisteho R410A [TR]13.08 TR
Osaohjelman nimiETS 6
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Samankaltainen tuote034G5060
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Suuttimen koko [mm]4.00 mm
Syöttöaukon koko [mm]7.94 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]5/16 in
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiETS 6 - 40
Tuotteen lisätarvikkeetElectric valve accessories
Tuotteen nimiSähköinen paisuntaventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Ulostulon koko [mm]7.94 mm
Ulostulon koko [tuuma]5/16 in
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuusMOPOE
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.078 Kilogram
Nettopaino0.05 Kilogram
Määrä0.487 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428825481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm