Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 6 - 30
034G5040
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]: 70, Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]: 158, Syöttöaukon koko [mm]: 7.94, Ulostulon koko [mm]: 7.94
034G5040
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Askeltila | 2-vaihe täysi vaihePuolivaihe (suositus)Mikrovaihe |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] | 70 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] | -30 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] | 158 °F |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] | -22 °F |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaisaskeleet | 480 (puolivaihetta) |
| Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [maks.] | 16.0 s |
| Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [min.] | 6.0 s |
| Kylmäaineet | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a |
| Kylmäteho R134a [kW] | 20.90 kW |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 681 psig |
| Maks. OPD [bar] | 28.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 406 psig |
| Manuaalisen käytön optio | AST-G-huolto-ohjainETS 6 manuaalinen kela |
| Material Description | ETS 6 - 30 Electric exp valve I/100 |
| Moottorityyppi | Kestomagneettityyppinen askelmoottori |
| MOPD [bar/psi] | 28 bar |
| Nesteryhmä | 2 |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nimellisteho R134a [TR] | 5.94 TR |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisteho R22 [kW] | 26.80 kW |
| Nimellisteho R22 [TR] | 7.62 TR |
| Nimellisteho R404A/R507 [kW] | 18.90 kW |
| Nimellisteho R404A/R507 [TR] | 5.37 TR |
| Nimellisteho R407C [kW] | 27.50 kW |
| Nimellisteho R407C [TR] | 7.82 TR |
| Nimellisteho R410A [kW] | 31.50 kW |
| Nimellisteho R410A [TR] | 8.96 TR |
| Osaohjelman nimi | ETS 6 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Samankaltainen tuote | 034G5045 |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Kulma |
| Suuttimen koko [mm] | 3.00 mm |
| Syöttöaukon koko [mm] | 7.94 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 5/16 in |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | ETS 6 - 30 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electric valve accessories |
| Tuotteen nimi | Sähköinen paisuntaventtiili |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Ulostulon koko [mm] | 7.94 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 5/16 in |
| Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | MOPOE |
| Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.058 Kilogram |
| Nettopaino | 0.05 Kilogram |
| Määrä | 0.205 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |