Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 5T18L
034G6857
Kylmäaineet: R744, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Liitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
034G6857
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Askeltila | 1–2 heräte (puoli vaihetta)2–2 heräte (täysi vaihe) |
| CE-hyväksytty | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] | 80 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] | -40 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] | 176 °F |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] | -40 °F |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaisaskeleet | 480 (puolivaihetta) |
| Kylmäaineet | R744 |
| Liitäntämateriaali | Cu-plated SS |
| Liitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 2030 psig |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Maks. OPD käänteinen [bar] | 90 bar |
| Maks. OPD käänteinen [psi] | 1305.0 psi |
| Maks. vuoto [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Manuaalisen käytön optio | AST-G-huolto-ohjainManuaalinen kela |
| Material Description | ETS 5T18L Elec. exp.valve L 516x516 M/20 |
| Moottorityyppi | Kestomagneettityyppinen askelmoottori |
| Nesteryhmä | 2 |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Nimellisteho R744 [kW] | 19.32 kW |
| Osaohjelman nimi | ETS 5T |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rated capacity R744 [TR] | 5.5 TR |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Samankaltainen tuote | 034G6807 |
| Sisältää paristot | No |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Suunnittelumäär. Tyyli | L |
| Suuttimen koko [mm] | 1.80 mm |
| Syöttöaukon koko [mm] | 7.94 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 5/16 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Solder ODM |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | ETS 5T18L |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electric valve accessories |
| Tuotteen nimi | Sähköinen paisuntaventtiili |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulon koko [mm] | 7.94 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 5/16 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Solder ODM |
| Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.] | 65 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°C] [min.] | -30 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.] | 149 °F |
| Varastointilämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Venttiilin avautumispulssit käänt. virtauksella | 55 ± 16 steps |
| Venttiilin avautumispulssit norm. virtauksella | 55 ± 16 steps |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarinen |
| Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | PAGPOE |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.056 Kilogram |
| Nettopaino | 0.038 Kilogram |
| Määrä | 0.253 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |