Danfoss logo
ETS 5M/5T

Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 5T08L

034G6800

Kylmäaineet: R744, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140, Liitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Askeltila1–2 heräte (puoli vaihetta)2–2 heräte (täysi vaihe)
CE-hyväksyttyNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]80 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.]-40 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]176 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.]-40 °F
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaisaskeleet480 (puolivaihetta)
KylmäaineetR744
LiitäntämateriaaliCu-plated SS
LiitäntätyyppiJUOTOS, ODM
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2030 psig
Maks. OPD [bar]120.0 bar
Maks. OPD [psig]1740 psig
Maks. OPD käänteinen [bar]120 bar
Maks. OPD käänteinen [psi]1740.0 psi
Maks. vuoto [cm³/min]150 cm³/min
Manuaalisen käytön optioAST-G-huolto-ohjainManuaalinen kela
Material DescriptionETS 5T08L Elec. exp. valve L 14x14 I/40
MoottorityyppiKestomagneettityyppinen askelmoottori
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Nimellisteho R744 [kW]4.59 kW
Osaohjelman nimiETS 5T
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
Rated capacity R744 [TR]1.3 TR
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Samankaltainen tuote034G6850
Sisältää paristotNo
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.]95 % RH
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.]0 % RH
Suunnittelumäär. TyyliL
Suuttimen koko [mm]0.80 mm
Syöttöaukon koko [mm]6.35 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1/4 in
Tuloliitännän tyyppiSolder ODM
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiETS 5T08L
Tuotteen lisätarvikkeetElectric valve accessories
Tuotteen nimiSähköinen paisuntaventtiili
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon koko [mm]6.35 mm
Ulostulon koko [tuuma]1/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiSolder ODM
Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.]65 °C
Varastointilämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.]149 °F
Varastointilämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Venttiilin avautumispulssit käänt. virtauksella55 ± 16 steps
Venttiilin avautumispulssit norm. virtauksella55 ± 16 steps
Virtaaman ominaiskäyräLineaarinen
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuusPAGPOE
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]176 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.053 Kilogram
Nettopaino0.036 Kilogram
Määrä0.3 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255035800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm