Danfoss logo
ETS 5M/5T

Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 5M13S

034G6454

PVE, Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]: 70, Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]: 158, Syöttöaukon koko [mm]: 6.35, Ulostulon koko [mm]: 6.35

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Askeltila1–2 heräte (puoli vaihetta)2–2 heräte (täysi vaihe)
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]70 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.]-30 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]158 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.]-22 °F
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaisaskeleet480 (puolivaihetta)
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
LiitäntämateriaaliCu-plated SS
LiitäntätyyppiJUOTOS, ODM
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]710 psig
Maks. OPD [bar]35.0 bar
Maks. OPD [psig]508 psig
Maks. OPD käänteinen [bar]35 bar
Maks. OPD käänteinen [psi]508.0 psi
Maks. vuoto [cm³/min]150 cm³/min
Manuaalisen käytön optioAST-G-huolto-ohjainManuaalinen kela
Material DescriptionETS 5M13S Elec. exp. valve L 14x14 ODM
MoottorityyppiKestomagneettityyppinen askelmoottori
Nimellisteho lauhd. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nimellisteho R410A [kW]6.46 kW
Nimellisteho R410A [TR]1.84 TR
Osaohjelman nimiETS 5M
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.]95 % RH
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.]0 % RH
Suunnittelumäär. TyyliL
Suuttimen koko [mm]1.30 mm
Syöttöaukon koko [mm]6.35 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1/4 in
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiETS 5M13S
Tuotteen lisätarvikkeetElectric valve accessories
Tuotteen nimiSähköinen paisuntaventtiili
Ulostulon koko [mm]6.35 mm
Ulostulon koko [tuuma]1/4 in
Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.]70 °C
Varastointilämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.]158 °F
Varastointilämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Venttiilin avautumispulssit käänt. virtauksella15 ± 15 steps
Venttiilin avautumispulssit norm. virtauksella55 ± 16 steps
VenttiiliversioV2
Virtaaman ominaiskäyräS-shape
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuusMOPAGPOEPVE
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.055 Kilogram
Nettopaino0.038 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255006961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm