Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 5M20L
034G6409
PVE, Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]: 80, Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]: 176, Syöttöaukon koko [mm]: 6.35, Ulostulon koko [mm]: 6.35
034G6409
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Askeltila | 1–2 heräte (puoli vaihetta)2–2 heräte (täysi vaihe) |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] | 80 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] | -30 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] | 176 °F |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] | -22 °F |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaisaskeleet | 480 (puolivaihetta) |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Kylmäteho R1234ze [kW] | 7.81 kW |
| Kylmäteho R1234ze [TR] | 2.22 TR |
| Kylmäteho R134a [kW] | 10.45 kW |
| Kylmäteho R513A [kW] | 8.86 kW |
| Kylmäteho R513A [TR] | 2.52 TR |
| Liitäntämateriaali | Cu-plated SS |
| Liitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 710 psig |
| Maks. OPD [bar] | 35.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 508 psig |
| Maks. OPD käänteinen [bar] | 35 bar |
| Maks. OPD käänteinen [psi] | 508.0 psi |
| Maks. vuoto [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Manuaalisen käytön optio | AST-G-huolto-ohjainManuaalinen kela |
| Material Description | ETS 5M20L Elec. exp. valve L 14x14 ODM |
| Moottorityyppi | Kestomagneettityyppinen askelmoottori |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nimellisteho R134a [TR] | 2.97 TR |
| Nimellisteho R22 [kW] | 13.90 kW |
| Nimellisteho R22 [TR] | 3.95 TR |
| Nimellisteho R32 [kW] | 24.36 kW |
| Nimellisteho R32 [TR] | 6.93 TR |
| Nimellisteho R404A/R507 [kW] | 9.80 kW |
| Nimellisteho R404A/R507 [TR] | 2.79 TR |
| Nimellisteho R407C [kW] | 14.52 kW |
| Nimellisteho R407C [TR] | 4.13 TR |
| Nimellisteho R410A [kW] | 16.50 kW |
| Nimellisteho R410A [TR] | 4.69 TR |
| Osaohjelman nimi | ETS 5M |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 7.65 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.18 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 14.44 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 4.11 TR |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rated capacity R407H [kW] | 16.22 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 4.61 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 13.91 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 3.96 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 13.60 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 3.87 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 13.82 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 3.93 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 10.48 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 2.98 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 18.91 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 5.38 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 14.10 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 4.01 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 19.14 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 5.44 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 12.10 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 3.44 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 13.35 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 3.80 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 7.57 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 2.15 TR |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Suunnittelumäär. Tyyli | L |
| Suuttimen koko [mm] | 2.00 mm |
| Syöttöaukon koko [mm] | 6.35 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | ETS 5M20L |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electric valve accessories |
| Tuotteen nimi | Sähköinen paisuntaventtiili |
| Ulostulon koko [mm] | 6.35 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1/4 in |
| Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°C] [min.] | -30 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.] | 158 °F |
| Varastointilämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Venttiilin avautumispulssit käänt. virtauksella | 15 ± 15 steps |
| Venttiilin avautumispulssit norm. virtauksella | 55 ± 16 steps |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarinen |
| Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | MOPAGPOEPVE |
| Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.052 Kilogram |
| Nettopaino | 0.035 Kilogram |
| Määrä | 0.251 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |