Danfoss logo
ETS 5M/5T

Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 5M17L

034G6407

PVE, Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]: 80, Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]: 176, Syöttöaukon koko [mm]: 6.35, Ulostulon koko [mm]: 6.35

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Askeltila1–2 heräte (puoli vaihetta)2–2 heräte (täysi vaihe)
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]80 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.]-30 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]176 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.]-22 °F
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaisaskeleet480 (puolivaihetta)
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Kylmäteho R1234ze [kW]5.86 kW
Kylmäteho R1234ze [TR]1.67 TR
Kylmäteho R134a [kW]7.94 kW
Kylmäteho R513A [kW]6.72 kW
Kylmäteho R513A [TR]1.91 TR
LiitäntämateriaaliCu-plated SS
LiitäntätyyppiJUOTOS, ODM
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]710 psig
Maks. OPD [bar]42.0 bar
Maks. OPD [psig]609 psig
Maks. OPD käänteinen [bar]42 bar
Maks. OPD käänteinen [psi]508.0 psi
Maks. vuoto [cm³/min]150 cm³/min
Manuaalisen käytön optioAST-G-huolto-ohjainManuaalinen kela
Material DescriptionETS 5M17L Elec. exp. valve L 14x14 ODM
MoottorityyppiKestomagneettityyppinen askelmoottori
Nimellisteho lauhd. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nimellisteho R134a [TR]2.26 TR
Nimellisteho R22 [kW]10.50 kW
Nimellisteho R22 [TR]2.99 TR
Nimellisteho R32 [kW]18.29 kW
Nimellisteho R32 [TR]5.20 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW]7.38 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR]2.10 TR
Nimellisteho R407C [kW]10.97 kW
Nimellisteho R407C [TR]3.12 TR
Nimellisteho R410A [kW]12.38 kW
Nimellisteho R410A [TR]3.52 TR
Osaohjelman nimiETS 5M
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234yf [kW]5.80 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.65 TR
Rated capacity R290 [kW]10.90 kW
Rated capacity R290 [TR]3.10 TR
Ominaisuudet
Arvo
Rated capacity R407H [kW]12.25 kW
Rated capacity R407H [TR]3.48 TR
Rated capacity R448A [kW]10.49 kW
Rated capacity R448A [TR]2.98 TR
Rated capacity R449A [kW]10.26 kW
Rated capacity R449A [TR]2.92 TR
Rated capacity R449B [kW]10.43 kW
Rated capacity R449B [TR]2.97 TR
Rated capacity R452A [kW]7.90 kW
Rated capacity R452A [TR]2.25 TR
Rated capacity R452B [kW]14.21 kW
Rated capacity R452B [TR]4.04 TR
Rated capacity R454A [kW]10.63 kW
Rated capacity R454A [TR]3.02 TR
Rated capacity R454B [kW]14.39 kW
Rated capacity R454B [TR]4.09 TR
Rated capacity R454C [kW]9.14 kW
Rated capacity R454C [TR]2.60 TR
Rated capacity R455A [kW]10.08 kW
Rated capacity R455A [TR]2.87 TR
Rated capacity R515B [kW]5.68 kW
Rated capacity R515B [TR]1.62 TR
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.]95 % RH
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.]0 % RH
Suunnittelumäär. TyyliL
Suuttimen koko [mm]1.65 mm
Syöttöaukon koko [mm]6.35 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]1/4 in
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiETS 5M17L
Tuotteen lisätarvikkeetElectric valve accessories
Tuotteen nimiSähköinen paisuntaventtiili
Ulostulon koko [mm]6.35 mm
Ulostulon koko [tuuma]1/4 in
Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.]70 °C
Varastointilämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.]158 °F
Varastointilämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Venttiilin avautumispulssit käänt. virtauksella15 ± 15 steps
Venttiilin avautumispulssit norm. virtauksella55 ± 16 steps
Virtaaman ominaiskäyräLineaarinen
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuusMOPAGPOEPVE
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.052 Kilogram
Nettopaino0.035 Kilogram
Määrä0.251 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255004899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm