Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 250L

034G3707

PVE, Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]: 140, Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]: 284

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Askeltila2-vaihe täysi vaihe
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]16.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
HuollettavissaAskelventtiilin varaosat
HyväksyntäCECMIMCRNEACUAUKCA
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]140 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.]-20 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]284 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.]-4 °F
Käyttövirta, maks. [A]0.50 A
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaisaskeleet3810 (täydet vaiheet)
Kotelointiluokka IPIP67
Kv-arvo [m3/h]13.900 m³/h
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kylmäteho R134a [kW]724.00 kW
Kylmäteho R513A [kW]622.00 kW
Kylmäteho R513A [TR]179.00 TR
LiitäntämateriaaliKupari
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]37.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]536 psig
Maks. kok. tehonkul. jänniteohjaus [W]5.5 W
Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W]6.5 W
Maks. OPD [bar]26.0 bar
Maks. OPD [psi]377.0 psi
Manuaalisen käytön optioAST-G-huolto-ohjain
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]174 psi
MoottorityyppiKaksinapainen
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
NestelasiKyllä
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisteho lauhd. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nimellisteho lauhd. huomautusKoko isku auki, normaali virtaus
Nimellisteho R134a [TR]206.00 TR
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]567.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]163.00 TR
Rated capacity R515B [kW]551.00 kW
Rated capacity R515B [TR]158.00 TR
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntätyyppiM12
SCIP-asiakirjan nro082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP-asiakirjan tuotenimiETS 175L-500L
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Suurin sallittu käyttösuhde [%]50 % RH
Syöttöaukon koko [tuuma]1 5/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Kyllä
Tuloliitännän tyyppiJuotos ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiETS 250L
Tuotteen lisätarvikkeetAskelventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiSähköinen paisuntaventtiili
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Ulostulon koko [tuuma]1 5/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos ODF
Vaiheen induktanssi [µH]85000 μH
Vaihevirta (huippu) [mA]283 mA
Vaihevirta (RMS) [mA]200 mA
Vastus [kOhm]0.1 kOhm
Virtaaman ominaiskäyräS-shape
Virtaussuunnan ilmaisinArrow embossed
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuusABMOPAGPAOPOEPVE
Voltage [V] DC12.0 V
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetAK-XM 208CEKEEKFMCX
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.031 Kilogram
Nettopaino1.911 Kilogram
Määrä6.248 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255138624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm